Groupes de marchandise
Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
K1760_B

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Finition :Corps : embouti. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Axe vissé. Nos roues à bandage en caoutchouc standard présentent une résistance accrue aux chocs, aux collisions et à la corrosion.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1760_B Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd 161 kB

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueBDHCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1760.080251Roulette fixesans système de blocagePalier lisse258011160 Sur demande
K1760.100321Roulette fixesans système de blocagePalier lisse3210013690 Sur demande
K1760.125251Roulette fixesans système de blocagePalier lisse2512516180 Sur demande
K1760.125321Roulette fixesans système de blocagePalier lisse32125161100 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33