Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
K1761

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Roues orientables et fixes avec plaque de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.Utilisation :Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °C

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Palier de la roueBB1B2B3DD1LL1HL2Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1761.11080321sans système de blocagepalier lisse32556085809100801027665 Sur demande
K1761.11100321sans système de blocagepalier lisse325560851009100801257670 Sur demande
K1761.11125321sans système de blocagepalier lisse325560851259100801507680 Sur demande
K1761.11160401sans système de blocagepalier lisse40758011016011140105195-130 Sur demande
K1761.11200401sans système de blocagepalier lisse40758011020011140105235-160 Sur demande

Roulettes pivotantes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1LL1HL2RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1761.1108032sans système de blocagepalier lisse383255608580910080102767865 Sur demande
K1761.1110032sans système de blocagepalier lisse3632556085100910080125768670 Sur demande
K1761.1112532sans système de blocagepalier lisse403255608512591008015076102,580 Sur demande
K1761.1116040sans système de blocagepalier lisse5440758011016011140105195-134130 Sur demande
K1761.1120040sans système de blocagepalier lisse5440758011020011140105235-154160 Sur demande

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1LL1HL2RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1761.11080322avec système de blocage stop-fixpalier lisse383255608580910080102767865 Sur demande
K1761.11100322avec système de blocage stop-fixpalier lisse3632556085100910080125768670 Sur demande
K1761.11125322avec système de blocage stop-fixpalier lisse403255608512591008015076102,580 Sur demande
K1761.11160402avec système de blocage stop-fixpalier lisse5440758011016011140105195-134130 Sur demande
K1761.11200402avec système de blocage stop-fixpalier lisse5440758011020011140105235-154160 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33