Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd
K1771

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : PA 6.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape et plaque support renforcées; boulon central haute résistance. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Axe vissé. Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et à l’usure.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1771 Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd 439 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd

Roulettes fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueBB1B2B3DD1HLL1Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1771.100371Roulette fixesans système de blocagePalier lisse3760-85100914010080280 Sur demande
K1771.125401Roulette fixesans système de blocagePalier lisse4060-85125916510080300 Sur demande
K1771.150501Roulette fixesans système de blocagePalier lisse50807511015011197140105400 Sur demande
K1771.200501Roulette fixesans système de blocagePalier lisse50807511020011245140105600 Sur demande

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1771.10037Roulette pivotantesans système de blocagePalier lisse453760-8510091401008095280 Sur demande
K1771.12540Roulette pivotantesans système de blocagePalier lisse454060-85125916510080107,5300 Sur demande
K1771.15050Roulette pivotantesans système de blocagePalier lisse6550807511015011197140105140400 Sur demande
K1771.20050Roulette pivotantesans système de blocagePalier lisse7050807511020011245140105170600 Sur demande

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec roue en polyamide, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Palier de la roueABB1B2B3DD1HLL1RCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1771.100372Roulette pivotanteavec système de blocage stop-topPalier lisse453760-8510091401008095280 Sur demande
K1771.125402Roulette pivotanteavec système de blocage stop-topPalier lisse454060-85125916510080107,5300 Sur demande
K1771.150502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-topPalier lisse6550807511015011197140105140400 Sur demande
K1771.200502Roulette pivotanteavec système de blocage stop-topPalier lisse7050807511020011245140105170600 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33