Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en inox avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en polyuréthane, pour applications sanitaires
K1791_L

Roulettes pivotantes en inox avec trou au dos, sans système de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyuréthane thermoplastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide haut de gamme.

Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé.Utilisation :Les charges peuvent être transportées dans des zones soumises à des règles d'hygiène strictes en atténuant le bruit et en assurant un confort de conduite optimal.Plage de température :-20 °C - +70 °C.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1791_L Roulettes pivotantes en inox avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en polyuréthane, pour applications sanitaires 266 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en inox avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en polyuréthane, pour applications sanitaires
Roulettes pivotantes en inox avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en polyuréthane, pour applications sanitaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueABD

D1D2HRCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1791.21100035Roulette pivotantePalier lisse3635100137012586150 Sur demande
K1791.21125040Roulette pivotantePalier lisse40401251370150102,5150 Sur demande
K1791.21160045Roulette pivotantePalier lisse54451601388195134300 Sur demande
K1791.21200050Roulette pivotantePalier lisse54502001388235154300 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33