Groupes de marchandise
Roue polyamide, modèle lourd avec roulement à bille, forme B
K1784_B

Roue polyamide, modèle lourd avec roulement à bille, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide.Nota :Les roues en polyamide sont incassables et présentent une résistance accrue à la corrosion, aux chocs et aux collisions. Elles résistent aux attaques chimiques.
De plus, elles se caractérisent par une résistance accrue à l’abrasion et par une réduction des frottements. Roues assorties à la réf. K1772.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1784_B Roue polyamide, modèle lourd avec roulement à bille, forme B 203 kB

Dessins

Roue polyamide, modèle lourd avec roulement à bille, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

Palier de la roueDD1BB1Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1784.075321roulement à billes75153235300 Sur demande
K1784.100371roulement à billes100153745500 Sur demande
K1784.125401roulement à billes125204045700 Sur demande
K1784.150501roulement à billes150205060800 Sur demande
K1784.200501roulement à billes2002550601500 Sur demande
K1784.250651roulement à billes2502565652000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33