Groupes de marchandise
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd
K1788_L

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Le système de manutention permet de transporter facilement des charges lourdes d'un point A à un point B. La nouvelle gamme de roues, développée pour les applications avec des charges lourdes dans l'intralogistique, permet de réduire les résistances au pivotement et au roulement.Plage de température :-25 °C jusqu’à +70 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1788_L Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd 280 kB

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en élastomère de polyuréthane, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationPalier de la roueABB1B2B3D

D1HLL1L2Charge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
K1788.101000401Roulette pivotanteroulement à billes454060558510091301008076350 Sur demande
K1788.101000403Roulette pivotanteroulement à billes4540807511010011130140105-350 Sur demande
K1788.101250401Roulette pivotanteroulement à billes484060558512591551008076350 Sur demande
K1788.101250403Roulette pivotanteroulement à billes4840807511012511155140105-350 Sur demande
K1788.10150050Roulette pivotanteroulement à billes6350807511015011197140105-500 Sur demande
K1788.10160050Roulette pivotanteroulement à billes6350807511016011202140105-550 Sur demande
K1788.10200050Roulette pivotanteroulement à billes6550807511020011245140105-600 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33