Groupes de marchandise
Roulettes de guidage en plastique convexes avec ou sans axe en inox - forme A
K2371_A

Roulettes de guidage en plastique convexes avec ou sans axe en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bande de roulement en polyacétal (POM).
Roulement et axe en inox.
Finition :Bande de roulement blanche.Nota :La bande de roulement est solidement moulée sur un roulement à billes.

L’avantage de la bande de roulement en POM réside dans le fonctionnement silencieux.

Ces roues de guidage ne conviennent pas pour les charges par à-coups et les charges axiales.
La charge radiale a été testée pour un million de tours à 300 min¯¹. Cette charge peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
Données techniques :Utilisation possible jusqu’à une température de 105 °C.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2371_A Roulettes de guidage en plastique convexes avec ou sans axe en inox - forme A 230 kB

Dessins

Roulettes de guidage en plastique convexes avec ou sans axe en inox - forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1FormeType de formeRoulement à billes

RCharge radiale
N
CAOAcc.PrixCommander
K2371.0020066206Asans axe696-HZZ598 Sur demande
K2371.0025066256Asans axe696-HZZ598 Sur demande
K2371.0030099308Asans axe608-HZZ5196Sur demande
K2371.0035099358Asans axe608-HZZ5196Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33