Groupes de marchandise
Roulettes de guidage en acier en forme de Y
K2375

Roulettes de guidage en acier en forme de Y

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Revêtement de bande de roulement nickelé.Nota :La bande de roulement et le roulement à billes sont solidement reliés par un circlip.

Les capacités de charge se réfèrent au roulement à billes.
Sur demande :Modèles pour charges lourdes.
Revêtement de bande de roulement en polyacétal noir.
Roulette de guidage en inox.
Accessoires :Axe K2378.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2375 Roulettes de guidage en acier en forme de Y 236 kB

Dessins

Roulettes de guidage en acier en forme de Y

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1D2D3D4Roulement à billes

RCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
K2375.0030121230610-121317606-ZZ17-18,32260840 Sur demande
K2375.0040161640812-141822608-ZZ22-23,333001360 Sur demande
K2375.00501919501014-2022266000-ZZ27-30,945501970 Sur demande
K2375.00602323601216-2526326201-ZZ32-37,968003050 Sur demande
K2375.00702828701520-3029356202-ZZ38-44,576503700 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33