Groupes de marchandise
Roulettes de guidage en plastique convexes avec ou sans axe en inox
K2371

Roulettes de guidage en plastique convexes avec ou sans axe en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bande de roulement en polyacétal (POM).
Roulement et axe en inox.
Finition :Bande de roulement blanche.Nota :La bande de roulement est solidement moulée sur un roulement à billes.

L’avantage de la bande de roulement en POM réside dans le fonctionnement silencieux.

Ces roues de guidage ne conviennent pas pour les charges par à-coups et les charges axiales.
La charge radiale a été testée pour un million de tours à 300 min¯¹. Cette charge peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
Données techniques :Utilisation possible jusqu’à une température de 105 °C.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2371 Roulettes de guidage en plastique convexes avec ou sans axe en inox 180 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes de guidage en plastique convexes avec ou sans axe en inox

Roulettes de guidage en plastique convexes avec ou sans axe en inox - forme A

plus d'infos

Dessins

Roulettes de guidage en plastique convexes avec ou sans axe en inox - forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1FormeType de formeRoulement à billes

RCharge radiale
N
CAOAcc.PrixCommander
K2371.0020066206Asans axe696-HZZ598 Sur demande
K2371.0025066256Asans axe696-HZZ598 Sur demande
K2371.0030099308Asans axe608-HZZ5196 Sur demande
K2371.0035099358Asans axe608-HZZ5196 Sur demande

Roulettes de guidage en plastique convexes avec ou sans axe en inox - forme B

plus d'infos

Dessins

Roulettes de guidage en plastique convexes avec ou sans axe en inox - forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1D2D3FormeType de formeRoulement à billes

LL1RCharge radiale
N
SWCAOAcc.PrixCommander
K2371.10200605X086206M58Bavec axe696-HZZ815983 Sur demande
K2371.10200606X086206M68Bavec axe696-HZZ815983 Sur demande
K2371.10250605X086256M58Bavec axe696-HZZ815983 Sur demande
K2371.10250606X086256M68Bavec axe696-HZZ815983 Sur demande
K2371.10300905X089308M510Bavec axe608-HZZ80,551964 Sur demande
K2371.10300906X089308M610,2Bavec axe608-HZZ8151965 Sur demande
K2371.10300906X129308M610,2Bavec axe608-HZZ120,551965 Sur demande
K2371.10350905X089358M510Bavec axe608-HZZ80,551964 Sur demande
K2371.10350906X089358M610,2Bavec axe608-HZZ8151965 Sur demande
K2371.10350906X129358M610,2Bavec axe608-HZZ120,551965 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33