Groupes de marchandise
Mandrins de centrage expansibles, pour petits alésages, forme A
K1293_A

Mandrins de centrage expansibles, pour petits alésages, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4305.

Finition :Naturel.Nota :Le mandrin de centrage est utilisé dans les petits alésages (forme A pour les alésages traversants, forme B pour les alésages traversants ou borgnes) pour positionner et serrer des pièces à usiner. Le mouvement de serrage est effectué manuellement par le haut à l'aide d'une clé Allen. Ils peuvent être réusinés au diamètre souhaité. L'alésage de positionnement de la pièce à usiner doit avoir une tolérance H7.

D min. = plus petit diamètre admissible auquel « D » peut être usiné.

- utilisable dans des alésages de Ø5 à Ø12,5 mm
- structure compacte, espace de montage réduit
- manipulation facile
- position de montage libre
- différentes variantes de montage possibles
- protection de la surface de la pièce grâce à la pression de surface
- adaptable à chaque diamètre

Forme A : pour les alésages traversants.
Forme B : pour les alésages traversants ou les alésages borgnes.
Montage :Si nécessaire, le diamètre D peut être adapté au diamètre à centrer. Dans ce cas, élargir le mandrin de centrage d’env. 0,2 mm (course de serrage) par rapport au diamètre de repos. Le mandrin de centrage doit ensuite être rectifié au diamètre interne de la pièce.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1293_A Mandrins de centrage expansibles, pour petits alésages, forme A 250 kB

Dessins

Mandrins de centrage expansibles, pour petits alésages, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D
min.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2TCouple
de serrage
max. Nm
Force
de serrage
kN max.
CAOAcc.PrixCommander
K1293.105060A65106M6M382,51066260,90,19 Sur demande
K1293.106080A86106M6M3102,510662,562,40,34 Sur demande
K1293.108100A108128M8M41231288374,40,62 Sur demande
K1293.110125A12,510128M8M41531288478,10,62 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33