Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier.
Vis à tête conique : acier de cémentation.
Finition :Corps : bruni.
Vis à tête conique : acier cémenté et trempé.
Nota :Le mandrin de centrage convient tout particulièrement pour la reprise d’usinage de pièces tournées. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de serrage de la pièce à usiner, soit par tournage, soit par rectification. Le mandrin se caractérise par sa hauteur réduite et par l’absence de griffes de serrage encombrantes. Le serrage peut être effectué à l'aide d'une clé à six pans ou par force hydraulique.

* D min. = plus petit diamètre D admissible pour le tournage ou la rectification.
Montage :Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, usiner le mandrin sur un tour ou une fraiseuse jusqu’à obtenir le diamètre intérieur de la pièce à usiner.
Au besoin, la bride peut être centrée dans un alésage prévu à cet effet ou à l’aide de goupilles ajustées.
Indication de dessin :
1) Vis à tête conique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0357 Mandrin de centrage expansible 212 kB

Dessins

Mandrin de centrage expansible

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD
min.
D1D2D3
Pour vis à tête fraisée
ISO 10642
D4
Vis à
tête conique
HH1H2H3SW
Vis à
tête conique
Couple
de serrage
max. Nm
Force
de serrage
kN max.
Accessoires KIPPCAOAcc.PrixCommander
K0357.0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1K1970.0212 Sur demande
K0357.04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2K1970.0425 Sur demande
K0357.06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5K1970.0630 Sur demande
K0357.0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1K1970.0830 Sur demande
K0357.062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020K1970.1035 Sur demande
K0357.10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3K1970.1240 Sur demande
K0357.1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5K1970.1645 Sur demande
K0357.12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5K1970.1645 Sur demande
K0357.16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5K1970.1645 Sur demande
K0357.163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5K1970.1645 Sur demande
K0357.163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5K1970.1645 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33