Groupes de marchandise
Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme K avec insert taraudé
K0148_K

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme K avec insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0148_K Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme K avec insert taraudé 141 kB

Dessins

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme K avec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0148.205KM525121689,5 0,00 €
K0148.206KM63214201012 0,00 €
K0148.208KM84018251314 0,00 €
K0148.210KM105022322018 0,00 €
K0148.212KM126326402522 0,00 €
K0148.216KM168035503030 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33