Groupes de marchandise
Ecrou croisillon similaire à DIN 6335
K0148

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert saillant : acier.
Insert ou tige filetée : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Indication de dessin :
Forme E : douille acier saillante
Forme G : trou borgne
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0148 Ecrou croisillon similaire à DIN 6335 224 kB

Dessins (aperçu complet)

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme E avec insert acier saillant

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme E avec insert acier saillant

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D8HH5H6TCAOAcc.PrixCommander
K0148.306EM632122391212 0,00 €
K0148.308EM8401426101315 0,00 €
K0148.310EM10501832121818 0,00 €
K0148.312EM12632040142322 0,00 €
K0148.316EM16802550172828 0,00 €

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme G avec trou borgne

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme G avec trou borgne

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0148.405G5251216812 0,00 €
K0148.406G63214201015 0,00 €
K0148.408G84018251318 0,00 €
K0148.410G105022322021 0,00 €
K0148.412G126326402525 0,00 €

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme K avec insert taraudé

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme K avec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K0148.205KM525121689,5 0,00 €
K0148.206KM63214201012 0,00 €
K0148.208KM84018251314 0,00 €
K0148.210KM105022322018 0,00 €
K0148.212KM126326402522 0,00 €
K0148.216KM168035503030 0,00 €

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme L avec filetage

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335, forme L avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D8HH3LCAOAcc.PrixCommander
K0148.505X15LM5251216815 0,00 €
K0148.505X20LM5251216820 0,00 €
K0148.505X25LM5251216825 0,00 €
K0148.505X30LM5251216830 0,00 €
K0148.505X40LM5251216840 0,00 €
K0148.505X50LM5251216850 0,00 €
K0148.506X15LM63214201015 0,00 €
K0148.506X20LM63214201020 0,00 €
K0148.506X25LM63214201025 0,00 €
K0148.506X30LM63214201030 0,00 €
K0148.506X40LM63214201040 0,00 €
K0148.506X50LM63214201050 0,00 €
K0148.508X20LM84018251320 0,00 €
K0148.508X25LM84018251325 0,00 €
K0148.508X30LM84018251330 0,00 €
K0148.508X35LM84018251335 0,00 €
K0148.508X40LM84018251340 0,00 €
K0148.508X45LM84018251345 0,00 €
K0148.508X50LM84018251350 0,00 €
K0148.510X20LM105022322020 0,00 €
K0148.510X25LM105022322025 0,00 €
K0148.510X30LM105022322030 0,00 €
K0148.510X35LM105022322035 0,00 €
K0148.510X40LM105022322040 0,00 €
K0148.510X45LM105022322045 0,00 €
K0148.510X50LM105022322050 0,00 €
K0148.512X20LM126326402520 0,00 €
K0148.512X30LM126326402530 0,00 €
K0148.512X40LM126326402540 0,00 €
K0148.512X50LM126326402550 0,00 €
K0148.512X60LM126326402560 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33