Groupes de marchandise
Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques en Inox
K1017

Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Pièces métalliques en inox 1.4301.

Finition :Brillant, noir.Indication de dessin :
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1017 Écrous croisillon similaires à DIN 6335, composants métalliques en inox 294 kB

Dessins (aperçu complet)

Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques en Inox

Écrou croisillon, composants métalliques en Inox, forme K avec insert taraudé

plus d'infos

Dessins

Écrou croisillon, composants métalliques en Inox, forme K avec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Matière des composantsDD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
K1017.22505Kacier inoxydableM525121689,5 0,00 €
K1017.23206Kacier inoxydableM63214201012 0,00 €
K1017.24008Kacier inoxydableM84018251314 0,00 €
K1017.25010Kacier inoxydableM105022322018 0,00 €
K1017.26312Kacier inoxydableM126326402522 0,00 €

Écrou croisillon, composants métalliques en Inox, forme L avec filetage

plus d'infos

Dessins

Écrou croisillon, composants métalliques en Inox, forme L avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Matière des composantsDD1D8HH3LCAOAcc.PrixCommander
K1017.52505X15Lacier inoxydableM5251216815 0,00 €
K1017.52505X20Lacier inoxydableM5251216820 0,00 €
K1017.53206X15Lacier inoxydableM63214201015 0,00 €
K1017.53206X20Lacier inoxydableM63214201020 0,00 €
K1017.53206X25Lacier inoxydableM63214201025 0,00 €
K1017.53206X30Lacier inoxydableM63214201030 0,00 €
K1017.53206X40Lacier inoxydableM63214201040 0,00 €
K1017.53206X50Lacier inoxydableM63214201050 0,00 €
K1017.54008X20Lacier inoxydableM84018251320 0,00 €
K1017.54008X25Lacier inoxydableM84018251325 0,00 €
K1017.54008X30Lacier inoxydableM84018251330 0,00 €
K1017.54008X40Lacier inoxydableM84018251340 0,00 €
K1017.54008X50Lacier inoxydableM84018251350 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33