- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- K0137
Ecrou moleté en acier ou Inox DIN 6303
- K0138
Ecrou moleté en plastique
- K1472
Écrous moletés en plastique
- K1472
Écrous moletés en plastique, antistatiques
- K0141
Vis moletée en plastique
- K1473
Vis à tête moletée en plastique
- K1473
Vis à tête moletée en plastique, antistatiques
- K0139
Ecrou moleté à serrage rapide
- K0144
Contre-écrou moleté en acier ou Inox DIN 467
- K0143
Ecrou strié en acier ou Inox DIN 466
- K0140
Vis striée en acier ou Inox DIN 464
- K1163
Vis striée basse en acier et Inox DIN 653
- K0142
Bouton strié
- K0247
Bouton strié
- K0247
Boutons striés biopolymère
- K0247
Bouton strié antistatique
- K0110
Bouton strié
- K0110
Boutons striés en plastique avec métal détectable
- K0110
Boutons striés en plastique détectable visuellement
- K1099
Boutons striés en aluminium
- K1223
Bouton strié
- K1138
Tête moletée pour vis à tête hexagonale
- K0680
Tête moletée pour vis CHC
- K0681
Tête papillon pour vis CHC
- K1794
Poignées croisillon en plastique avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique antibactérien avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique résistant aux températures élevées avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante
- K1794
Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec douille en acier saillante
- K0145
Ecrou croisillon en aluminium, similaire à DIN 6335
- K0146
Ecrou croisillon en Inox similaire à DIN 6335
- K0147
Ecrou croisillon en fonte grise DIN 6335
- K0682
Écrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à DIN 6335
- K0613
Ecrou croisillon soft
- K0148
Ecrou croisillon similaire à DIN 6335
- K1089
Écrous croisillons
- K1017
Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques en Inox
- K0683
Écrou croisillon à serrage rapide en fonte grise
- K0149
Bouton étoile en aluminium, similaire à DIN 6336
- K0150
Bouton étoile en Inox, similaire à DIN 6336
- K0151
Bouton étoile DIN 6336 en fonte grise
- K0152
Bouton étoile similaire à DIN 6336
- K1016
Bouton étoile en plastique similaire à DIN 6336, avec insert en inox
- K1514
Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant
- K0153
Bouton étoile avec insert acier saillant
- K0153
Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante
- K0153
Poignées étoile en plastique détectable visuellement avec douille en acier saillante
- K1596
Boutons étoile en plastique avec palier anti-friction
- K1291
Bouton étoile avec collerette allongée
- K0155
Bouton étoile similaire à DIN 6336
- K1848
Boutons étoile en plastique DIN 6336
- K0155
Bouton étoile biopolymère similaire à DIN 6336
- K0154
Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox
- K0155
Bouton étoile antistatique similaires à DIN 6336
- K0154
Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336
- K0154
Boutons étoile antibactériens similaires à DIN 6336, inox
- K1090
Bouton étoile
- K0155
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336
- K0154
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, insert en inox
- K0743
Attache de sécurité
- K0156
Bouton étoile à serrage rapide
- K1088
Boutons étoile avec moyeu extensible
- K1811
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité
- K0276
Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en laiton ou en acier
- K1020
Bouton triangle
- K0183
Bouton triangle embase longue
- K1083
Boutons triangles
- K0785
Bouton triangle ergonomique
- K0980
Bouton triangle 2K ergonomique
- K1019
Bouton triangle dynamométrique
- K0278
Poignée étoile quatre lobes plate
- K1093
Poignées quatre étoiles
- K1297
Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable) avec taraudage, insert fileté en acier ou en inox
- K1298
Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable) avec filetage, insert fileté en acier ou en inox
- K0185
Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier
- K0279
Poignée étoile cinq lobes
- K0786
Bouton aster ergonomique
- K1378
Poignées cinq lobes en plastique verrouillables
- K0280
Poignée de serrage haute
- K0779
Poignée de serrage ergonomique
- K0281
Vis à tête moletée
- K0255
Poignées à cinq branches en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox
- K0255
Boutons cinq lobes antibactériens, inox
- K0260
Volant moleté
- K0261
Volant moleté insert en Inox
- K0250
Bouton champignon avec taraudage
- K1286
Bouton champignon avec taraudage
- K1287
Bouton champignon avec filetage
- K1288
Bouton champignon avec taraudage
- K1289
Bouton champignon avec filetage
- K1308
Bouton champignon avec taraudage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1309
Bouton champignon avec filetage, à collerette haute pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0251
Bouton champignon avec taraudage
- K0251
Bouton champignon avec filetage
- K0251
Boutons champignon biopolymère avec taraudage
- K0251
Boutons champignon biopolymère avec filetage
- K0251
Boutons champignon antibactériens avec taraudage, inox
- K0251
Boutons champignon antibactériens avec filetage, inox
- K0251
Bouton champignon antistatique avec taraudage
- K0251
Bouton champignon antistatique avec vis
- K0273
Poignée papillon en inox
- K2343
Vis à oreilles
- K2344
Écrou papillon
- K1312
Écrou papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1313
Vis papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K1314
Écrou papillon étroit Hygienic DESIGN
- K0274
Poignées papillon en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox
- K0274
Poignées papillon antibactériennes, inox
- K0274
Poignée papillon antistatique
- K0274
Poignée papillon avec taraudage traversant
- K0783
Poignées papillon en plastique, insert fileté en laiton ou en acier
- K0608
Poignée papillon à une oreille
- K2041
Poignées papillon « Miniwing » en inox
- K0274
Poignées papillons « Miniwing »
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » biopolymère
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » antibactériennes, inox
- K0274
Poignée papillon « Miniwing » antistatique
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » en plastique avec métal détectable
- K0274
Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable visuellement
- K0658
Poignées papillons « Miniwing » avec taraudage traversant
- K1126
Écrou moleté
- K1126
Écrou croisillon
- K0180
Poignée « T »
- K0181
Poignée « T »
- K1871
Poignées en T en plastique
- K1203
Poignée en T Inox
- K1515
Poignées en T avec taraudage en Inox pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®
- K0157
Bouton aplati
- K0650
Boule Inox ou aluminium DIN 319
- K0158
Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme
- K0159
Boule lisse DIN 319 extension de gamme
- K0179
Broche série longue
- K0253
Poignée boule
- K0253
Poignées boule biopolymère
- K0254
Poignée boule tournante
- K0248
Bouton strié
- K0249
Sélecteur avec marquage
- K0277
Bouton moleté de serrage à couple constant
- K0178
Manette
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1811_IGBoutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les boutons étoile avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée. À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré. Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.Matière :Bouton étoile et insert en thermoplastique renforcé. Douille en acier ou en inox.Finition :Acier zingué passivé bleu Inox naturel.Avantages :Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type de filetage | Couleur du corps de base | Matière des composants | Taille | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | T | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1811.32041 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.32051 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.40051 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.40061 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.40081 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.50081 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.50101 | taraudage | noir RAL 9005 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.320484 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.320584 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.400584 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.400684 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.400884 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.500884 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.501084 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.132041 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.132051 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.140051 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.140061 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.140081 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.150081 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.150101 | taraudage | noir RAL 9005 | acier inoxydable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.1320484 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.1320584 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.1400584 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.1400684 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.1400884 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.1500884 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 € | | K1811.1501084 | taraudage | rouge traffic RAL 3020 | acier inoxydable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|