- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2323Pieds réglables en inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Embase en polyamide. Broche filetée en inox. Plaque antidérapante (NBR) 70 Shore.Finition :Embase bleue RAL 5005. Broche filetée brute. Plaque antidérapante noire.Nota :Pieds réglables en inox avec polyamide, avec plaque antidérapante en option. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche tout glissement du pied réglable.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.Sur demande :Broche filetée en inox 1.4401.
Embase en noir.
Avec inclinaison de 30°. Accessoires :Écrous hexagonaux K0700.Indication de dessin :Forme A sans plaque antidérapante Forme B avec plaque antidérapante Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2323.12106512X100 | A | 65 | M12 | 29 | 139 | 39 | 100 | 10 | 13 |  | | 0,00 € | | K2323.12106512X150 | A | 65 | M12 | 29 | 189 | 39 | 150 | 10 | 13 |  | | 0,00 € | | K2323.12106512X50 | A | 65 | M12 | 29 | 89 | 39 | 50 | 10 | 13 |  | | 0,00 € | | K2323.12106516X100 | A | 65 | M16 | 29 | 139 | 39 | 100 | 13 | 18 |  | | 0,00 € | | K2323.12106516X150 | A | 65 | M16 | 29 | 189 | 39 | 150 | 13 | 18 |  | | 0,00 € | | K2323.12106516X200 | A | 65 | M16 | 29 | 239 | 39 | 200 | 13 | 18 |  | | 0,00 € | | K2323.12108316X100 | A | 83 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.12108316X150 | A | 83 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.12108316X200 | A | 83 | M16 | 25 | 235 | 35 | 200 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.12108320X100 | A | 83 | M20 | 25 | 137 | 37 | 100 | 17 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.12108320X150 | A | 83 | M20 | 25 | 187 | 37 | 150 | 17 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.12108320X200 | A | 83 | M20 | 25 | 237 | 37 | 200 | 17 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.12110316X100 | A | 103 | M16 | 27 | 137 | 37 | 100 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110316X150 | A | 103 | M16 | 27 | 187 | 37 | 150 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110316X200 | A | 103 | M16 | 27 | 237 | 37 | 200 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110320X100 | A | 103 | M20 | 27 | 139 | 39 | 100 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110320X150 | A | 103 | M20 | 27 | 189 | 39 | 150 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110320X200 | A | 103 | M20 | 27 | 239 | 39 | 200 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110324X100 | A | 103 | M24 | 27 | 139 | 39 | 100 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110324X150 | A | 103 | M24 | 27 | 189 | 39 | 150 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110324X200 | A | 103 | M24 | 27 | 239 | 39 | 200 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | S | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2323.22106512X100 | B | 65 | M12 | 29 | 142 | 39 | 100 | 10 | 3 | 13 |  | | 0,00 € | | K2323.22106512X150 | B | 65 | M12 | 29 | 192 | 39 | 150 | 10 | 3 | 13 |  | | 0,00 € | | K2323.22106512X50 | B | 65 | M12 | 29 | 92 | 39 | 50 | 10 | 3 | 13 |  | | 0,00 € | | K2323.22106516X100 | B | 65 | M16 | 29 | 142 | 39 | 100 | 13 | 3 | 18 |  | | 0,00 € | | K2323.22106516X150 | B | 65 | M16 | 29 | 192 | 39 | 150 | 13 | 3 | 18 |  | | 0,00 € | | K2323.22106516X200 | B | 65 | M16 | 29 | 242 | 39 | 200 | 13 | 3 | 18 |  | | 0,00 € | | K2323.22108316X100 | B | 83 | M16 | 25 | 138 | 35 | 100 | 13 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.22108316X150 | B | 83 | M16 | 25 | 188 | 35 | 150 | 13 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.22108316X200 | B | 83 | M16 | 25 | 238 | 35 | 200 | 13 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.22108320X100 | B | 83 | M20 | 25 | 140 | 37 | 100 | 17 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.22108320X150 | B | 83 | M20 | 25 | 190 | 37 | 150 | 17 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.22108320X200 | B | 83 | M20 | 25 | 240 | 37 | 200 | 17 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.22110316X100 | B | 103 | M16 | 27 | 140 | 37 | 100 | 13 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110316X150 | B | 103 | M16 | 27 | 190 | 37 | 150 | 13 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110316X200 | B | 103 | M16 | 27 | 240 | 37 | 200 | 13 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110320X100 | B | 103 | M20 | 27 | 142 | 39 | 100 | 17 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110320X150 | B | 103 | M20 | 27 | 192 | 39 | 150 | 17 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110320X200 | B | 103 | M20 | 27 | 242 | 39 | 200 | 17 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110324X100 | B | 103 | M24 | 27 | 142 | 39 | 100 | 20 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110324X150 | B | 103 | M24 | 27 | 192 | 39 | 150 | 20 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110324X200 | B | 103 | M24 | 27 | 242 | 39 | 200 | 20 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|