Groupes de marchandise
Pieds réglables en inox pour locaux sanitaires
K0741

Pieds réglables en inox pour locaux sanitaires

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase en acier inoxydable 1.4301.
Broche filetée en acier inoxydable 1.4301.
Surface d'appui et joint en caoutchouc (EPDM).

Finition :Embase polie.
Broche filetée naturelle.
Surface d'appui caoutchouc noir.
Joint caoutchouc noir.
Nota :Le pied réglable dispose d'une gaine ajustable, qui recouvre la partie filetée de la pièce. Un joint torique est intégré à l'intérieur de cette gaine. Le joint torique empêche la pénétration de saletés.

L'EPDM répond aux normes de l'USDA (département de l'agriculture des États-Unis) pour les produits en caoutchouc.

Les pieds réglables en inox pour industrie alimentaire ont reçu la certification "Equipment Acceptance Certificate" de l'USDA.

Les caractéristiques de charge indiquées dans le tableau reposent sur une série d'essais, dans lesquels une charge statique a été appliquée verticalement à l'embase au milieu de la broche. Les forces radiales, comme celles générées par les vibrations ou d'autres types d'efforts, modifient la contrainte et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Indication de dessin :
1) Plage de réglage
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0741 Pieds réglables en inox pour locaux sanitaires 145 kB

Dessins

Pieds réglables en inox pour locaux sanitaires

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HH1H2H3LL1L3SWSW1Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0741.08016X14380M162425188381236585150172010 0,00 €
K0741.08020X14380M203025188381236585150172610 0,00 €
K0741.10016X144100M162430193431286585150172015 0,00 €
K0741.10020X144100M203030193431286585150172615 0,00 €
K0741.10024X144100M243530194441296585150203015 0,00 €
K0741.12016X144120M162432195451306585150172030 0,00 €
K0741.12020X144120M203032195451306585150172630 0,00 €
K0741.12024X144120M243532196461316585150203030 0,00 €
K0741.15016X150150M162435198481336585150172030 0,00 €
K0741.15020X150150M203035198481336585150172630 0,00 €
K0741.15024X150150M243535199491346585150203040 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33