Groupes de marchandise
Broche pour pied réglableen acier ou Inox
K0427

Broche pour pied réglable en acier ou Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4305.

Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota :Nos pieds réglables se composent d’une broche et d’une embase. Chaque type d’embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La hauteur totale du pied réglable se calcule ainsi sur la base de la hauteur de la broche, majorée de 30 mm. (hauteur totale du pied réglable = L + 30 mm)Accessoires :K0423 Embase en plastique pour pieds réglables.
K0424 Embase en plastique, modèle lourd, pour pieds réglables.
K0425 Embase en zinc injecté haute pression ou en inox pour pieds réglables.
K0426 Embase en zinc injecté haute pression avec bride de fixation pour pieds réglables.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0427 Broche pour pied réglableen acier ou Inox 186 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable 538 kB

Dessins

Broche pour pied réglableen acier ou Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière du corps de baseD1LSWCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0427.120661acierM1266227,7 0,00 €
K0427.121001acierM12100227,7 0,00 €
K0427.121251acierM12125227,7 0,00 €
K0427.121501acierM12150227,7 0,00 €
K0427.160661acierM16662214,5 0,00 €
K0427.161001acierM161002214,5 0,00 €
K0427.161251acierM161252214,5 0,00 €
K0427.161501acierM161502214,5 0,00 €
K0427.162001acierM162002214,5 0,00 €
K0427.201001acierM201002224,3 0,00 €
K0427.201251acierM201252224,3 0,00 €
K0427.201501acierM201502224,3 0,00 €
K0427.202001acierM202002224,3 0,00 €
K0427.120662acier inoxydableM1266227,7 0,00 €
K0427.121002acier inoxydableM12100227,7 0,00 €
K0427.121252acier inoxydableM12125227,7 0,00 €
K0427.121502acier inoxydableM12150227,7 0,00 €
K0427.160662acier inoxydableM16662214,5 0,00 €
K0427.161002acier inoxydableM161002214,5 0,00 €
K0427.161252acier inoxydableM161252214,5 0,00 €
K0427.161502acier inoxydableM161502214,5 0,00 €
K0427.162002acier inoxydableM162002214,5 0,00 €
K0427.201002acier inoxydableM201002224,3 0,00 €
K0427.201252acier inoxydableM201252224,3 0,00 €
K0427.201502acier inoxydableM201502224,3 0,00 €
K0427.202002acier inoxydableM202002224,3 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33