Groupes de marchandise
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
K1324

Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Bague extérieure inox 1.4571.
Bague intérieure inox 1.4034.
Surface de glissement en PTFE - insert inox.

Finition :Rectifié, poli. Nota :Pour une utilisation sous haute pression, en présence de charge dynamique. Les cotes de montage répondent à la norme DIN ISO 12240-1 E/ K. Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1324 Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1 181 kB

Dessins

Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Finition 1DD1HH1KαCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse de rotation limite en
1/min
CAOAcc.PrixCommander
K1324.10513série k5 H713 h78611,1113°750012500600 0,00 €
K1324.10615série k6 H715 h796,7512,713°930015500530 0,00 €
K1324.10818série k8 H718 h712915,8714°1670027800420 0,00 €
K1324.11021série k10 H721 h71410,519,0513°2340039000350 0,00 €
K1324.11224série k12 H724,5 h7161222,2213°3200034500300 0,00 €
K1324.11631série k16 H731,5 h7211528,5715°5250088000230 0,00 €
Référence

Finition 1DD1HH1KαCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
K1324.20614série e6 -0,00814 -0,008641013°40009000 0,00 €
K1324.20816série e8 -0,00816 -0,008851315°700015600 0,00 €
K1324.21019série e10-0,00819 -0,009961612°1000023400 0,00 €
K1324.21222série e12 -0,00822 -0,0091071811°1400032000 0,00 €
K1324.21630série e16 -0,00830 -0,00914102510°3900065000 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33