Groupes de marchandise
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
K2084

Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps des tailles (D) 6-12: acier de décolletage, tourné.
Corps à partir de taille (D) 17: acier de traitement, matricé.
Rotule: acier pour palier à rouleau, trempé, rectifié, poli et chromé.
Finition :Zingué.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série E
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2084 Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien 253 kB

Dessins

Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Matière du corps de baseAB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWCharge de
base dynamique
kN
Charge de
base statique
kN
CAOAcc.PrixCommander
K2084.06filetage à droiteacier de décolletage302156M6101364,4101140,513113,68,15 0,00 €
K2084.08filetage à droiteacier de décolletage362458M812,5168613154815145,8512,9 0,00 €
K2084.10filetage à droiteacier de décolletage43296,510M10151997162057,512178,6517,6 0,00 €
K2084.10125filetage à droiteacier de décolletage43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 0,00 €
K2084.12filetage à droiteacier de décolletage50346,512M1217,522108182367111911,424,5 0,00 €
K2084.12125filetage à droiteacier de décolletage50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 0,00 €
K2084.17filetage à droiteacier de traitement67461017M1624301414253490102722,445 0,00 €
K2084.20filetage à droiteacier de traitement77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 0,00 €
K2084.25filetage à droiteacier de traitement94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 0,00 €
K2084.30filetage à droiteacier de traitement110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 0,00 €
K2084.061filetage à gaucheacier de décolletage302156M6101364,4101140,513113,68,15 0,00 €
K2084.081filetage à gaucheacier de décolletage362458M812,5168613154815145,8512,9 0,00 €
K2084.101filetage à gaucheacier de décolletage43296,510M10151997162057,512178,6517,6 0,00 €
K2084.101251filetage à gaucheacier de décolletage43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 0,00 €
K2084.121filetage à gaucheacier de décolletage50346,512M1217,522108182367111911,424,5 0,00 €
K2084.121251filetage à gaucheacier de décolletage50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 0,00 €
K2084.171filetage à gaucheacier de traitement67461017M1624301414253490102722,445 0,00 €
K2084.201filetage à gaucheacier de traitement77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 0,00 €
K2084.251filetage à gaucheacier de traitement94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 0,00 €
K2084.301filetage à gaucheacier de traitement110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33