- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embouts à chape en acier avec tourillon DIN 71752
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embouts à chape en acier DIN 71752
- K2230
Chapes en acier ou en inox DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour chape en acier ou en inox
- K1139
Tourillon en acier pour chapes DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K2144
Axe à tête ISO 2341 forme B
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embouts d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1460Contre-pièces pour chape en acier ou en inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305. Finition :Acier zingué. Inox poli.Nota :Les contre-pièces à chape peuvent être associées aux chapes et aux embouts à chape DIN 71752. Ces produits sont principalement utilisés lorsque sont nécessaires des liaisons permettant de compenser un changement de direction. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | A | A1 | B | D1 | D2 | F | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1460.0406 | acier de décolletage | 8 | 8 | 4 | 4 | M4 | 0,5 | 6 | 21 | 16 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | K1460.0507 | acier de décolletage | 10 | 10 | 5 | 5 | M5 | 0,5 | 7,5 | 26 | 20 | 8 | 12,5 |  | | 0,00 € | | K1460.0609 | acier de décolletage | 12 | 12 | 6 | 6 | M6 | 0,5 | 9 | 31 | 24 | 11 | 15 |  | | 0,00 € | | K1460.0812 | acier de décolletage | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 0,5 | 12 | 42 | 32 | 14 | 20 |  | | 0,00 € | | K1460.1015 | acier de décolletage | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 0,5 | 15 | 52 | 40 | 18 | 25 |  | | 0,00 € | | K1460.1218 | acier de décolletage | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 0,5 | 18 | 62 | 48 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | K1460.1421 | acier de décolletage | 27 | 27 | 14 | 14 | M14 | 1 | 21 | 72 | 56 | 25 | 35 |  | | 0,00 € | | K1460.1624 | acier de décolletage | 32 | 32 | 16 | 16 | M16 | 1 | 24 | 83 | 64 | 30 | 40 |  | | 0,00 € | | K1460.2030 | acier de décolletage | 40 | 40 | 20 | 20 | M20 | 1 | 30 | 105 | 80 | 38 | 50 |  | | 0,00 € | | K1460.10406 | acier inoxydable A2 | 8 | 8 | 4 | 4 | M4 | 0,5 | 6 | 21 | 16 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | K1460.10507 | acier inoxydable A2 | 10 | 10 | 5 | 5 | M5 | 0,5 | 7,5 | 26 | 20 | 8 | 12,5 |  | | 0,00 € | | K1460.10609 | acier inoxydable A2 | 12 | 12 | 6 | 6 | M6 | 0,5 | 9 | 31 | 24 | 11 | 15 |  | | 0,00 € | | K1460.10812 | acier inoxydable A2 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 0,5 | 12 | 42 | 32 | 14 | 20 |  | | 0,00 € | | K1460.11015 | acier inoxydable A2 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 0,5 | 15 | 52 | 40 | 18 | 25 |  | | 0,00 € | | K1460.11218 | acier inoxydable A2 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 0,5 | 18 | 62 | 48 | 22 | 30 |  | | 0,00 € | | K1460.11421 | acier inoxydable A2 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14 | 1 | 21 | 72 | 56 | 25 | 35 |  | | 0,00 € | | K1460.11624 | acier inoxydable A2 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16 | 1 | 24 | 83 | 64 | 30 | 40 |  | | 0,00 € | | K1460.12030 | acier inoxydable A2 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20 | 1 | 30 | 105 | 80 | 38 | 50 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|