Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.Finition :Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui cémentées.
Nota :Les têtes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Elles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.
Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D une vis HC ou un goujon.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0295_C Appui à embase, forme C, surface à picots 156 kB

Dessins

Appui à embase, forme C, surface à picots

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1H2PSWCAOAcc.PrixCommander
K0295.310020CM101017,820571024 0,00 €
K0295.310040CM101017,840671024 0,00 €
K0295.316030CM162025,83010131641 0,00 €
K0295.316060CM162025,86010131641 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33