Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les Smart Products offrent l’avantage de pouvoir détecter électroniquement l’état d’actionnement de différents éléments de bridage et d’appui.

Les têtes d’appui peuvent être utilisées comme supports, butées ou patins pour les pièces à usiner.
Un détecteur de fin de course, intégré à la tête d’appui avec capteur d’appui, permet de détecter si une pièce est en appui ou non.

Si la tête d’appui est connectée au module Bluetooth K1831 via la prise USB de type C intégrée, celui-ci transmet sans fil l’état du capteur. Le signal peut ensuite être reçu et traité, notamment par la passerelle K1494.
L’indicateur LED intégré au module Bluetooth permet par ailleurs de visualiser l’état de la tête d’appui.

L’alimentation électrique de la tête d’appui est assurée par le module Bluetooth, qui peut être remplacé sans devoir être reconfiguré en cas de besoin.
Matière :Tête d’appui en acier de traitement.
Capteur d’appui en inox.
Boîtier du connecteur en acier.
Finition :Tête d’appui brunie, trempée et rectifiée.
Boîtier du connecteur bruni.
Nota :Une transmission sécurisée du signal ne peut être garantie que si le capteur d’appui est plaqué par la pièce à usiner en affleurement de la surface de contact. La tolérance est de 0,2 mm.

La surface de contact de la pièce à usiner doit être supérieure à Ø10°mm.
Données techniques :Voir Téléchargements, Informations techniques.Utilisation :Les têtes d'appui permettent de contrôler le positionnement des pièces. Les têtes d'appui peuvent également être utilisées comme butées avec détection de la position.
Plage de température :0 °C à +65 °C.Accessoires :Module Bluetooth K1831.
Passerelle K1494.
Sécurité :Les têtes d'appui avec capteur d'appui ne sont pas adaptées à la protection des personnes.Indication de dessin :
1) Capteur d’appui
2) Prise USB de type C
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1832 Têtes d'appui avec capteur d'appui 429 kB
 Note technique pour les boulons d‘appui avec capteur d‘appui 23,2 kB

Dessins

Têtes d'appui avec capteur d'appui

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

D1D2D3HH1H2L3L4CAOAcc.PrixCommander
K1832.123033,2530123630140,352,502,50 0,00 €
K1832.163033,2530163630200,352,502,50 0,00 €
K1832.203033,2530203630200,352,502,50 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33