|
|
K0350Cimblot à bout sphérique, forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils. Inox 1.4305. Finition :Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.Nota :La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir aussi le schéma d’assemblage 1).Indication de dessin :1) Taraudage d’un côté avec trou borgne 2) Taraudage des deux côtés avec trou borgne 3) Taraudage des deux côtés avec alésage TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Cimblots à bout sphérique de forme A, taraudage d’un côté avec trou borgne |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière | Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Avant-trou de taraudage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0350.05 | acier à outils | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.06 | acier à outils | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.08 | acier à outils | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.10 | acier à outils | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.12 | acier à outils | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.14 | acier à outils | 1 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.16 | acier à outils | 1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.20 | acier à outils | 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.25 | acier à outils | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.30 | acier à outils | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.40 | acier à outils | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.50 | acier à outils | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.505 | acier inoxydable | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.506 | acier inoxydable | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.508 | acier inoxydable | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.510 | acier inoxydable | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.512 | acier inoxydable | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.514 | acier inoxydable | 1 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.516 | acier inoxydable | 1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.520 | acier inoxydable | 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Trou borgne |  | | 0,00 € | |
|
Cimblots à bout sphérique de forme A, taraudage des deux côtés avec trou borgne |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière | Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Avant-trou de taraudage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0350.1002 | acier à outils | 2 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.1202 | acier à outils | 2 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.1402 | acier à outils | 2 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.1602 | acier à outils | 2 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.2002 | acier à outils | 2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.2502 | acier à outils | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.3002 | acier à outils | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.4002 | acier à outils | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.5002 | acier à outils | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.51002 | acier inoxydable | 2 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.51202 | acier inoxydable | 2 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.51402 | acier inoxydable | 2 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.51602 | acier inoxydable | 2 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Trou borgne |  | | 0,00 € | | K0350.52002 | acier inoxydable | 2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Trou borgne |  | | 0,00 € | |
|
Cimblots à bout sphérique de forme A, taraudage des deux côtés avec alésage |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière | Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Avant-trou de taraudage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0350.0502 | acier à outils | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Alésage |  | | 0,00 € | | K0350.0602 | acier à outils | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Alésage |  | | 0,00 € | | K0350.0802 | acier à outils | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Alésage |  | | 0,00 € | | K0350.50502 | acier inoxydable | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Alésage |  | | 0,00 € | | K0350.50602 | acier inoxydable | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Alésage |  | | 0,00 € | | K0350.50802 | acier inoxydable | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Alésage |  | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|