|
|
K1487_ADouilles de fixation en acier pour broches de positionnement... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Boîtier trempé et bruni. Surfaces fonctionnelles rectifiées.Nota :Les douilles sont placées dans les plaques d'outillage ou de montage en association avec les broches de positionnement. Les douilles sont centrées dans un alésage et fixées à l'aide de 4 vis. Lors de l'utilisation, les billes de la broche s'écartent dans la partie conique arrière de la douille, formant ainsi une unité de changement rapide, sûre et très précise. Les temps d'équipement et de remplacement s'en trouvent réduits.Attention :Veuillez respecter les consignes de montage des douilles de logement. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1487.11660 | A | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 |  | | Sur demande | | K1487.12075 | A | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|