Groupes de marchandise
Broche de positionnement avec système de serrage à clavette
K1802

Broche de positionnement avec système de serrage à clavette

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Brunis.Nota :La broche de positionnement permet de fixer et de centrer facilement une pièce dans un alésage.
Le palier à aiguilles axial intégré, qui génère un faible frottement de surface sur les surfaces de contact rigides, permet d'obtenir une force de serrage accrue.
Ce palier garantit une durée de vie longue grâce à sa capacité de charge importante.
Vérin de serrage avec effet de plaquage.
Montage :Insérez la broche de positionnement dans l'ouverture de montage à travers la pièce à fixer.
Serrez d'abord la vis manuellement à l'aide de la vis moletée, puis avec une clé appropriée.
La partie moletée peut également être encastrée dans un trou prévu à cet effet.
Avantages :Plage de serrage facilement réglable
Indépendance du diamètre et de l'état de surface de l'alésage (jusqu'à H12)
Effet de plaquage
Augmentation significative de la force de serrage avec le même couple de serrage, par rapport au modèle à billes
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et longue durée de vie
Domaines d'utilisation:Idéal pour la fixation d'éléments standard de différentes épaisseurs. Le vérin de serrage peut également être utilisé avec des dispositifs de remplacement rapide.Indication de dessin :
La cote H se réfère à la plage de serrage.

1) Joint torique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1802 Broche de positionnement avec système de serrage à clavette 490 kB

Dessins

Broche de positionnement avec système de serrage à clavette

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1H
Plage de serrage
LL1L2SWForce de retenue
F kN
Couple
de serrage
Nm
Référence
Kit de réparation
CAOAcc.PrixCommander
K1802.101010200-10208585,44,4K1802.91010 Sur demande
K1802.121512260-1527106108,810,5K1802.91215 Sur demande
K1802.162516320-25391281316,822K1802.91625 Sur demande
K1802.203020380-3049,51591722,631K1802.92030 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33