Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Eléments en acier : classe de résistance 5.8.
Boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition :Bruni.Nota :Les poignées simples basses s’utilisent pour des applications de serrage et de simple remplacement. L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°. La version avec crénelage permet un indexage par paliers de 45°.Sur demande :Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0177_IS Poignée simple basse avec crénelage 131 kB

Dessins

Poignée simple basse avec crénelage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMode de fixationSWA=Longueur de poignéeA1DD1

D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
K0177.305crénelage5,575152582014228,5 Sur demande
K0177.307crénelage775152582014228,5 Sur demande
K0177.309crénelage910015331025172710 Sur demande
K0177.311crénelage1110015331025172710 Sur demande
K0177.314crénelage1412815411230203611,5 Sur demande
K0177.319crénelage1912815411230203611,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33