Groupes de marchandise
Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé
K0129

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition :Acier inox naturel.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0129 Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé 238 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 0 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 0 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeDD1D2D3HH1H2H3Nombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0129.1081M81810213,5332510192122326 Sur demande
K0129.2101M10211311941301222213,52630 Sur demande
K0129.2121M12211311941301222213,52630 Sur demande
K0129.3161M162714823453714282173336 Sur demande

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 15 degré

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 15 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0129.108215°M8181001513,533251019212232926 Sur demande
K0129.210215°M1021127151941301222213,5263830 Sur demande
K0129.212215°M1221127151941301222213,5263830 Sur demande
K0129.316215°M1627145152345371428217334836 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33