Groupes de marchandise
Poignée indexable de sécurité avec insert taraudé
K0112

Poignée indexable de sécurité avec insert taraudé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Revêtement en plastique à structuration fine, noir.Mode d'emploi :Pour pouvoir actionner une poignée indexable de sécurité à insert taraudé, il faut appuyer sur celle-ci jusqu’à ce que la denture soit complètement enclenchée. On peut, ensuite, aisément serrer ou desserrer. Un ressort permet de déverrouiller la poignée à tout moment, assurant une remise immédiate de la fonction de sécurité (la poignée tourne librement).Sur demande :Finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0112 Poignée indexable de sécurité avec insert taraudé 311 kB

Dessins

Poignée indexable de sécurité avec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceXTA=Longueur de poignéeA2DD1

D2D3HH1H2H3H4Nombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0112.1108M81488151624251044,59,549,349,563,522 Sur demande
K0112.1110M101488151624251044,59,549,349,563,522 Sur demande
K0112.1210M101710615192832125110,556,356,57424 Sur demande
K0112.1212M121710615192832125110,556,356,57424 Sur demande
K0112.1312M1223128,5152333321357,512,564,564,587,526 Sur demande
K0112.1316M1623128,5152333321357,512,564,564,587,526 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33