Groupes de marchandise
Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral
K0643

Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier.
Vis de serrage : acier de traitement.
Finition :Corps : bruni.
Vis de serrage : traité, classe de résistance 10.9, trempé et avec revêtement PTFE (polytétrafluoréthylène).
Nota :Le mandrin de centrage convient, grâce à la commande de serrage latérale, tout particulièrement pour la reprise d’usinage de pièces tournées et rectifiées ayant un trou borgne. Le diamètre D peut être adapté au diamètre de serrage de la pièce à usiner, soit par tournage, soit par rectification.

Le serrage peut être effectué manuellement à l'aide d'une clé à six pans.

* D min. = plus petit diamètre D admissible pour le tournage ou la rectification.
Montage :Ouvrir le mandrin de centrage à un diamètre supérieur d’environ 0,1 mm (course de serrage) au diamètre de repos. Ensuite, le mandrin de centrage peut être usiné sur un tour ou une fraiseuse afin d'obtenir le diamètre requis. Une bague de verrouillage pouvant être utilisée durant l'usinage est livrée.
Au besoin, le socle du mandrin peut être centré dans un alésage, ou à l’aide de goupilles ajustées.
La forme A est livrée avec 6 vis de fixation.
Indication de dessin :
Forme A :
pour les centres d’usinage, perçeuses et fraiseuses
Forme B :
avec tenon pour les tours
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0643 Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral 230 kB

Dessins (aperçu complet)

Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral

Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral, forme A, pour centres d’usinage, perceuses et fraiseuses

plus d'infos

Dessins

Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral, forme A, pour centres d’usinage, perceuses et fraiseuses

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD
min.
D1D3
Pour vis à tête fraisée
ISO 10642
D4HH1H2SWCouple
de serrage
max. Nm
Force
de serrage
kN max.
CAOAcc.PrixCommander
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 Sur demande

Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral, forme B, avec tenon pour les tours

plus d'infos

Dessins

Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral, forme B, avec tenon pour les tours

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD
min.
D1D2HH1H2H3SWCouple
de serrage
max. Nm
Force
de serrage
kN max.
CAOAcc.PrixCommander
K0643.218053B53,31853,32544,425,4214566620 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33