Groupes de marchandise
Élément de serrage et de centrage en acier, rond
K1965

Élément de serrage et de centrage en acier, rond

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Élément de serrage et de centrage en acier de traitement.
Ressort en Inox.
Finition :Élément de serrage et de centrage trempé (47-53 HRC) et bruni.
Ressort brillant.
Nota :Les éléments de serrage et de centrage permettent le centrage et le serrage d'une pièce dans l'alésage.

Lors du serrage, la force de serrage agit ponctuellement sur la paroi de l'alésage.
Indication de dessin :
La dimension H1 se réfère à la hauteur pour D min.

1) Vis CHC
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1965 Élément de serrage et de centrage en acier, rond 470 kB

Dessins

Élément de serrage et de centrage en acier, rond
Élément de serrage et de centrage en acier, rond
Élément de serrage et de centrage en acier, rond

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

D
min.
D
max.
D1L
max.
HH1H2RCouple
de serrage
max. Nm
Force
de serrage
kN
CAOAcc.PrixCommander
K1965.0402419,524M4x129,492,50,59,53,22 Sur demande
K1965.0602923,529M6x18131340,511,510,55 Sur demande
K1965.0803628,536M8x2519175,50,514259 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33