Groupes de marchandise
Embout à rotule DIN 71802, forme CS
K0734_CS

Embout à rotule DIN 71802, forme CS

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4305.

Finition :Zingué et passivé. Finition Inox naturel.Nota :Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0734_CS Embout à rotule DIN 71802, forme CS 194 kB

Dessins

Embout à rotule DIN 71802, forme CS

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Finition 2Matière du corps de baseD1D2D3D4AL2L3ESWCAOAcc.PrixCommander
K0734.080351CSfiletage à droiteacier8M3,58M41810,2987 Sur demande
K0734.08051CSfiletage à droiteacier8M58M52210,2910,27  Sur demande
K0734.10061CSfiletage à droiteacier10M610M62512,51111,58  Sur demande
K0734.13081CSfiletage à droiteacier13M813M83016,5131411  Sur demande
K0734.16101CSfiletage à droiteacier16M1016M1035201615,513  Sur demande
K0734.16121CSfiletage à droiteacier16M1216M1235201615,513  Sur demande
K0734.19141CSfiletage à droiteacier19M14x1,522M14x1,545282021,516  Sur demande
K0734.19161CSfiletage à droiteacier19M1622M1645282021,516  Sur demande
K0734.080511CSfiletage à gaucheacier8M58M52210,2910,27 Sur demande
K0734.100611CSfiletage à gaucheacier10M610M62512,51111,58 Sur demande
K0734.130811CSfiletage à gaucheacier13M813M83016,5131411 Sur demande
K0734.161011CSfiletage à gaucheacier16M1016M1035201615,513 Sur demande
K0734.161211CSfiletage à gaucheacier16M1216M1235201615,513 Sur demande
K0734.191411CSfiletage à gaucheacier19M14x1,522M14x1,545282021,516 Sur demande
K0734.191611CSfiletage à gaucheacier19M1622M1645282021,516 Sur demande
K0734.08052CSfiletage à droiteacier inoxydable8M58M52210,2910,27  Sur demande
K0734.10062CSfiletage à droiteacier inoxydable10M610M62512,51111,58  Sur demande
K0734.13082CSfiletage à droiteacier inoxydable13M813M83016,5131411  Sur demande
K0734.16102CSfiletage à droiteacier inoxydable16M1016M1035201615,513  Sur demande
K0734.16122CSfiletage à droiteacier inoxydable16M1216M1235201615,513  Sur demande
K0734.080521CSfiletage à gaucheacier inoxydable8M58M52210,2910,27 Sur demande
K0734.100621CSfiletage à gaucheacier inoxydable10M610M62512,51111,58 Sur demande
K0734.130821CSfiletage à gaucheacier inoxydable13M813M83016,5131411 Sur demande
K0734.161021CSfiletage à gaucheacier inoxydable16M1016M1035201615,513 Sur demande
K0734.161221CSfiletage à gaucheacier inoxydable16M1216M1235201615,513 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33