Groupes de marchandise
Embouts d'articulation
K0127

Embouts d'articulation

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4305.

Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Embouts d'articulation avec taraudage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0127 Embouts d'articulation 195 kB

Dessins

Embouts d'articulation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseFormeD

D1D2L2SWTCAOAcc.PrixCommander
K0127.03504111acierA4,18M3,51146 Sur demande
K0127.0506116acierA6,110M51668 Sur demande
K0127.0508116acierB8,115M516108 Sur demande
K0127.0808119acierA8,114M8191011 Sur demande
K0127.1008127acierA8,118M10271012 Sur demande
K0127.05061161acier inoxydableA6,110M51668 Sur demande
K0127.08081191acier inoxydableA8,114M8191011 Sur demande
K0127.10081271acier inoxydableA8,118M10271012 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33