Groupes de marchandise
Pivot pour embout à rotuleDIN 71803
K0713

Pivot pour embout à rotule DIN 71803

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué et passivé.Nota :Nos pivots servent de pièces de rechange pour les embouts à rotule DIN 71802.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0713 Pivot pour embout à rotuleDIN 71803 206 kB

Dessins (aperçu complet)

Pivot pour embout à rotuleDIN 71803

Cuvettes pour embouts à rotule DIN 71803, forme B

plus d'infos

Dessins

Cuvettes pour embouts à rotule DIN 71803, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2D1

D3D6L3L7CAOAcc.PrixCommander
K0713.0840Bavec tenon à riveter88594 Sur demande
K0713.1045Bavec tenon à riveter10106114,5 Sur demande
K0713.1305Bavec tenon à riveter13138135 Sur demande
K0713.1606Bavec tenon à riveter161610166 Sur demande
K0713.0875Bavec tenon à riveter88597,5 Sur demande
K0713.1080Bavec tenon à riveter10106118 Sur demande
K0713.1310Bavec tenon à riveter131381310 Sur demande
K0713.1613Bavec tenon à riveter1616101613 Sur demande
K0713.1918Bavec tenon à riveter1919142018 Sur demande

Cuvettes pour embouts à rotule DIN 71803, forme C

plus d'infos

Dessins

Cuvettes pour embouts à rotule DIN 71803, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3D5L2L3L5
min.
L6
max.
SWCAOAcc.PrixCommander
K0713.0805C8M58510,291,247 Sur demande
K0713.1006C10M610612,5111,248 Sur demande
K0713.1308C13M813816,5131,55,311 Sur demande
K0713.1610C16M10161020162,57,313 Sur demande
K0713.1612C16M12161220162,57,313 Sur demande
K0713.1914C19M14x1,519142820510,816 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33