Groupes de marchandise

Doigts d'indexage pour l'industrie 4.0

retour
  • Doigts d'indexage pour l'industrie 4.0

Une innovation dans l'industrie disponible chez KIPP : un doigt d'indexage avec capteur d'état intégré

La société HEINRICH KIPP WERK vient de commercialiser un doigt d'indexage très spécial, dans lequel un capteur intégré détecte l'état d'actionnement. Le signal est traité dans le bouton de manœuvre et transmis sans fil à la commande de machine ou à un appareil mobile. Le doigt d'indexage FEATUREgrip avec capteur d'état assure une fiabilité optimale des processus :
  • L'utilisateur peut consulter de manière centralisée si le doigt d'indexage est sorti ou non. La commande de machine permet ainsi par exemple de spécifier que le cycle d'usinage ne commence que lorsque tous les doigts d'indexage sont dans la bonne position.

  • Pour le raccordement à la commande, KIPP propose la passerelle K1494 adaptée. Cette interface permet l'intégration des doigts d'indexage dans les machines et installations. Les états d'actionnement des composants peuvent ainsi être affichés, contrôlés et utilisés pour la maîtrise des processus.

  • Le grand avantage des doigts d'indexage avec capteur d'état réside dans la transmission sans fil de l'état d'actionnement via la technologie Bluetooth Low Energy. Grâce à une communication cryptée, la passerelle reçoit un signal sans fil et le transforme en un signal de sortie normé.
Ce doigt d'indexage fait partie de la gamme FEATUREgrip, dont la particularité réside dans le montage d'éléments électromécaniques et sensoriels intégrés. Ces derniers fournissent un retour concernant des paramètres ou des états particuliers, ouvrant ainsi la voie à une numérisation progressive dans le cadre de l'industrie 4.0.

Accéder directement au produit

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33