Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La passerelle constitue l'interface entre les doigts d'indexage avec capteur d'état ou le module Bluetooth pour les Smart Products et une commande de machine. Elle reçoit le signal radio des doigts d'indexage ou des modules Bluetooth et fournit aux sorties à relais un signal de sortie binaire pouvant être lu par la commande de la machine.
Il est ainsi possible de transmettre les états d'actionnement de 6 doigts d'indexage ou modules Bluetooth au maximum. Pour une visualisation supplémentaire, il est possible de connecter un terminal mobile à la passerelle.

Le panneau de commande intégré avec boutons et LED permet non seulement de connecter et de déconnecter les doigts d'indexage ou les modules Bluetooth, mais aussi de contrôler la connexion radio, l'état d'actionnement et le niveau de charge de la batterie.
Matière :Boîtier en polycarbonate.Finition :Partie supérieure du boîtier gris clair.
Partie inférieure du boîtier gris anthracite.
Nota :La passerelle reçoit le signal radio du doigt d’indexage avec capteur d’état ou module Bluetooth pour Smart Products et le convertit en un signal de sortie normé.
Le raccordement à une commande de machine permet de traiter simultanément l’état d’actionnement de 6 doigts d’indexage ou modules Bluetooth au maximum. Le nombre de doigts d’indexage ou de modules Bluetooth peut être étendu selon les besoins en utilisant d’autres passerelles.
Données techniques :Voir Téléchargements, Informations techniques.Utilisation :La passerelle permet d'intégrer les doigts d'indexage avec capteur d'état aux machines et installations. Le raccordement entre la passerelle et la commande de machine permet d'afficher, de vérifier et d'exploiter l'état d'actionnement des doigts d'indexage. Avantages :Maîtrise des processus dépendant de l'actionnement.
Signal de sortie universel.
Installation facile.
Sur demande :Autres signaux de sortie, interfacesAccessoires :Pied magnétique pour antennes Wi-Fi K1845
Câble rallonge pour antenne Wi-Fi K1846
Doigt d’indexage avec capteur d’état K1495
Bride de serrage avec capteur de force K1824
Capteur de force pour sauterelle K1825
Tête d’appui avec capteur d’appui K1832
Module Bluetooth pour Smart Products K1831
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1494 Passerelle 356 kB
 Informations techniques concernant la passerelle pour doigt d'indexage avec capteur d'état 28,5 kB
 Bedienungsanleitung/User manual 2,7 MB
 Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity 517 kB

Dessins

Passerelle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSignal de sortieB

B1B2HH1H2LCAOAcc.PrixCommander
K1494.01Relais90103,410858,512282,5107 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33