Groupes de marchandise

Une fixation fiable : la manette indexable avec fonction de sécurité

retour
  • Une fixation fiable : la manette indexable avec fonction de sécurité

Une fixation fiable

la manette indexable avec fonction de sécurité

La société HEINRICH KIPP WERK a développé de nouvelles manettes indexables avec fonction de sécurité, qui empêchent toute ouverture ou fermeture inopinée. Les éléments de manœuvre assurent ainsi une plus grande sécurité, sans se limiter aux environnements de production.

Aperçu des caractéristiques des manettes indexables :

  • Un fonctionnement efficace : L’utilisateur doit appuyer sur la poignée pour enclencher la denture – ce n’est qu’alors qu’il peut procéder au desserrage ou au serrage. Le retour à la position initiale s’effectue grâce à un ressort, dès que la poignée est relâchée.

  • Des accents visuels : La poignée de la manette indexable est en plastique renforcé et est disponible dans les coloris noir ou rouge. Le symbole de serrure présent sur le dessus indique le mécanisme spécifique.

  • Des applications variées : Les manettes indexables de sécurité permettent de fixer les composants de manière rapide et fiable dans la construction de dispositifs et d'outils. Grâce à leur contour de poignée fermé sans arêtes gênantes, ces nouveaux éléments de manœuvre sont également parfaitement adaptés aux dispositifs médicaux, ainsi qu'aux équipements sportifs et aux appareils de rééducation.

Les nouvelles manettes indexables de sécurité sont disponibles aussi bien avec insert taraudé qu'avec insert fileté dans les tailles M5, M6 et M8.


Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33