Grupos de mercancía
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada
K1760

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero, ruedas con neumáticos de goma maciza estándar, llantas de poliamida.Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado. Las ruedas estándar de goma maciza son resistentes a los impactos, a los golpes y a la corrosión.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1760 Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada 438 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada
Rodillos guía y ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada

Ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada

Más información

Planos

Ruedas fijas de chapa de acero con neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
BDHCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1760.080251Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento258011160 A petición
K1760.100321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento3210013690 A petición
K1760.125251Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento2512516180 A petición
K1760.125321Ruedas fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento32125161100 A petición

Rodillos guía de chapa de acero con neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada

Más información

Planos

Rodillos guía de chapa de acero con neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada
Rodillos guía de chapa de acero con neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABDHRCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1760.08025Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento4025801118060 A petición
K1760.10032Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento40321001369090 A petición
K1760.12525Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento4025125161102,580 A petición
K1760.12532Rodillo guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento4032125161102,5100 A petición

Rodillos guía de chapa de acero con "stop-fix" y neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada

Más información

Planos

Rodillos guía de chapa de acero con  "stop-fix" y neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada
Rodillos guía de chapa de acero con  "stop-fix" y neumáticos de goma maciza estándar, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABDHRCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1760.080252Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento4025801118060 A petición
K1760.100322Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento40321001369090 A petición
K1760.125252Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento4025125161102,580 A petición
K1760.125322Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento4032125161102,5100 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33