Grupos de mercancía
Rodillos guía y ruedas fijas con soldadura de acero y superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada
K1769

Rodillos guía y ruedas fijas con soldadura de acero y superficie...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa con construcción soldada de acero sólida. Ruedas con cuerpo de soldadura de acero y superficie de rodadura de Extrathane.Versión:La carcasa es una sólida construcción soldada de acero; carcasa de los rodillos guía con rodamiento axial ranurado de bolas DIN 711 y rodamiento de rodillos cónicos DIN 720 en la corona giratoria, a prueba de salpicaduras y de polvo, con racor de lubricación. Ruedas con rodamiento de bolas de precisión.Indicación:Pernos soldados, atornillados y asegurados. Eje de rueda atornillado.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1769 Rodillos guía y ruedas fijas con soldadura de acero y superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada 508 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas con soldadura de acero y superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada
Rodillos guía y ruedas fijas con soldadura de acero y superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada

Ruedas fijas con soldadura de acero y superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada

Más información

Planos

Ruedas fijas con soldadura de acero y superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
BB1B2B3DD1HLL1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1769.160501Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de bolas50807511016011205140105700 A petición
K1769.200501Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de bolas508075110200112451401051000 A petición
K1769.250601Ruedas fijassin sistema de bloqueorodamiento de bolas60105-140250143051751401350 A petición

Rodillos guía con soldadura de acero y superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada

Más información

Planos

Rodillos guía con soldadura de acero y superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada
Rodillos guía con soldadura de acero y superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1769.16050Rodillo guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolas5550807511016011205140105135700 A petición
K1769.20050Rodillo guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolas60508075110200112451401051601000 A petición
K1769.25060Rodillo guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolas7560105-140250143051751402001350 A petición

Rodillos guía con soldadura de acero, "stop-top" y superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada

Más información

Planos

Rodillos guía con soldadura de acero, "stop-top" y superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada
Rodillos guía con soldadura de acero, "stop-top" y superficie de rodadura de Extrathane, versión pesada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1769.160502Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-toprodamiento de bolas5550807511016011205140105135700 A petición
K1769.200502Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-toprodamiento de bolas60508075110200112451401051601000 A petición
K1769.250602Rodillo guíacon sistema de bloqueo stop-toprodamiento de bolas7560105-140250143051751402001350 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33