Grupos de mercancía
Rodillos guía de acero con brida en un lado
K2376

Rodillos guía de acero con brida en un lado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Superficie de rodadura niquelada.Indicación:La superficie de rodadura y el rodamiento de bolas están firmemente unidos por un circlip.

Las capacidades de carga se refieren al rodamiento de bolas.
A petición:Versiones para cargas pesadas.
Superficie de rodadura de poliacetal negro.
Accesorios:Pernos K2378.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2376 Rodillos guía de acero con brida en un lado 305 kB

Planos

Rodillos guía de acero con brida en un lado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1DD1D2D3D4Rodamiento de bolas

Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
K2376.003012128,5306221317606-ZZ2260840 A petición
K2376.0040161611,5408301822608-ZZ33001360 A petición
K2376.0050191914,550103622266000-ZZ45501970 A petición
K2376.006023231860124226326201-ZZ68003050 A petición
K2376.0070282822,570154629356202-ZZ76503700 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33