Grupos de mercancía
Rodillos guía cóncavos de acero
K2374

Rodillos guía cóncavos de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Superficie de rodadura niquelada.Indicación:La superficie de rodadura y el rodamiento de bolas están firmemente unidos por un circlip.

Las capacidades de carga se refieren al rodamiento de bolas.
A petición:Versiones para cargas pesadas.
Superficie de rodadura bruñida o de poliacetal negro.
Rodillo guía de acero inoxidable.
Accesorios:Pernos K2378.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2374 Rodillos guía cóncavos de acero 223 kB

Planos

Rodillos guía cóncavos de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBDD1D2D3D4D5Rodamiento de bolas

RCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
K2374.0030121230622131731606-ZZ4,52260840 A petición
K2374.0040161640830182241608-ZZ5,533001360 A petición
K2374.005019195010382226516000-ZZ6,545501970 A petición
K2374.006023236012442632616201-ZZ8,568003050 A petición
K2374.007028287015512935726202-ZZ10,576503700 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33