Grupos de mercancía
Hierros de sujeción de doble cara pivotantes 90º
K2430

Hierros de sujeción de doble cara pivotantes 90º

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Indicación:Los hierros de sujeción de doble cara son ideales para sujeciones múltiples.
Para aplicaciones especiales la brida de sujeción puede sustituirse por una brida de sujeción a medida tras soltar el tornillo de sujeción. Hay que disponer siempre de un punto de apoyo en ambos lados de la brida de sujeción.
Principio de función:1. Apretar el tornillo hexagonal mediante una herramienta eléctrica o manual (observar que se mantenga el par de apriete máximo). Durante el proceso de fijación, la brida de fijación gira de forma automática un cuarto de vuelta y entonces comienza con la carrera de sujeción.

2. Para aflojar, proceder en sentido inverso. La brida de fijación retorna de forma automática a la posición inicial (puede modificarse la posición de la brida de fijación mediante un tornillo de fijación).
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo hexagonal
2) Tuerca con ranura
3) Tornillo de bloqueo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2430 Hierros de sujeción de doble cara pivotantes 90º 244 kB

Planos

Hierros de sujeción de doble cara pivotantes 90º

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1

D2D3ABHH1LL1SS1S2SW1SW2Par de
apriete
máx. Nm
F
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K2430.1640M16x1M625101525615401874,52,5102,510,48,97 A petición
K2430.2460M24x2M836142235877602896413325,316,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33