Grupos de mercancía
Tensores de fuerza, compactos
K2227

Tensores de fuerza, compactos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente, negro cincado.Indicación:En caso de utilizar el elemento de sujeción sin tuerca de ranura en T DIN508, la placa de alojamiento debe tener una resistencia a la extensión de 900 N/mm² por lo menos.
No limpiar con aire comprimido.
Aplicación:Al accionar el tornillo de ajuste, el brazo de sujeción regula su altura de manera continua y sujeta la pieza de trabajo.Ventajas:- Sujeción en progresión continua.
- Fuerzas de sujeción 12 kN / 16 kN.
- Medidas compactas.
- Escala de alturas permite un rápido preajuste de la altura de sujeción.
- Pieza de presión con montaje imperdible.
- Repelente de la suciedad y las virutas.
- El brazo de sujeción curvado permite una sujeción vertical y segura para el proceso con un momento de torsión definido.
- El tensor de fuerza compacto se puede unir con la elevación K2228 sin tornillos, con un novedoso cierre rápido.
Accesorios:Elevaciones con cierre rápido K2228.
Juego de piezas de presión K2229.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K2227_Datasheet_32687_Tensores_de_fuerza_compactos--es 326 kB

Planos

Tensores de fuerza, compactos

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaA
mín.
A
máx.
BB1B2DHH1H2H3H4L

L1L2L3Ancho
de
ranura
SWFuerza de
sujeción
kN
Par de apriete
M1
Nm
Par de apriete
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K2227.121238,559,547,538,528M1256,5-1180-1003,5-103,592,5811071216141,5-16314101210040 A petición
K2227.161222,840,247,538,528M1252-1070-903,5-93,592,5811071216126-143,514101610040 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33