Grupos de mercancía
Elevaciones con cierre rápido para tensor de fuerza compacto
K2228

Elevaciones con cierre rápido para tensor de fuerza compacto

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente, negro cincado.Indicación:En caso de utilizar el elemento de sujeción sin tuerca de ranura en T DIN508, la placa de alojamiento debe tener una resistencia a la extensión de 900 N/mm² por lo menos.
Recomendación: montar como máximo 2 elementos intermedios superpuestos.
Ventajas:El cierre rápido permite unir sin tornillos las elevaciones entre sí y con el tensor de fuerza compacto.Accesorios:Tensores de fuerza, compactos K2227.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2228 Elevaciones con cierre rápido para tensor de fuerza compacto 270 kB

Planos

Elevaciones con cierre rápido para tensor de fuerza compacto

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaBB1B2B3B4B5DD1HH1H2L

Par de apriete
M2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K2228.121410547,543,534,5142216M121280999510580 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33