Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Forma C de acero para herramientas endurecido y bruñido.Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de K0285.117X022 a K0285.936X036
Referencia de K0289.110X015 a K0289.924X100
Referencia de K0291.120X030 a K0291.924X080
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0385_C Insertos redondos, forma C 141 kB

Planos

Insertos redondos, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2L3L4GCADAcc.PrecioPedir
K0385.10108C10105M5 A petición
K0385.10128C10126,4M5 A petición
K0385.12108C12105M5 A petición
K0385.12128C12126,4M5 A petición
K0385.16108C16105M6 A petición
K0385.16128C16126,4M6 A petición
K0385.20108C20105M6 A petición
K0385.20128C20126,4M6 A petición
K0385.25108C25105M6 A petición
K0385.25128C25126,4M6 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33