Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero 1.7225. Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:La arandela de ajuste esférica permite una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox 4º. En posiciones oblicuas de D3 > 1°, se recomienda instalar otra arandela de ajuste esférica como soporte para que los tornillos queden nivelados. Las partes superior e inferior no se pueden caer, están aseguradas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0691 Arandelas de ajuste esféricas 232 kB

Planos

Arandelas de ajuste esféricas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
HH1DD1D2D3αCADAcc.PrecioPedir
K0691.151acero85,5238,52515 A petición
K0691.152acero inoxidable85,5238,52515 A petición
K0691.201acero106,230133220 A petición
K0691.202acero inoxidable106,230133220 A petición
K0691.301acero12,5940204530 A petición
K0691.302acero inoxidable12,5940204530 A petición
K0691.401acero161352295838 A petición
K0691.402acero inoxidable161352295838 A petición
K0691.501acero201465367048 A petición
K0691.502acero inoxidable201465367048 A petición
K0691.601acero201475448061 A petición
K0691.602acero inoxidable201475448061 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33