Grupos de mercancía
Arandelas esféricas cojinetes cónicos DIN 6319, serie 10/01
K0729

Arandelas esféricas cojinetes cónicos DIN 6319, serie 10/01

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero de cementación, acero templado y revenido o acero inoxidable.Versión:Forma C / D:
Acero de cementación templado y revestido de fosfato de manganeso.
Profundidad de templado por cementación Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureza de la superficie (550 + 100) HV 10

Forma G:
Acero templado y revenido (350 + 80) HV 30, revestido de fosfato de manganeso.

Forma C / D / G:
Acero inoxidable, acabado natural
Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.Indicación sobre el dibujo:
Forma C: Arandela esférica
Forma D: Cojinete cónico
Forma G: Cojinete cónico
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0729 Arandelas esféricas cojinetes cónicos DIN 6319, serie 10/01 191 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos (vista completa)

Arandelas esféricas cojinetes cónicos DIN 6319, serie 10/01

Arandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01

Más información

Planos

Arandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaD1D2HH1R1Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0729.105acero de cementaciónC5,2510,520,47,56,5 A petición
K0729.106acero de cementaciónC6,4122,30,799 A petición
K0729.108acero de cementaciónC8,4173,20,61217 A petición
K0729.110acero de cementaciónC10,52140,81526 A petición
K0729.112acero de cementaciónC13244,61,11738 A petición
K0729.114acero de cementaciónC152851,22253 A petición
K0729.116acero de cementaciónC17305,31,32273 A petición
K0729.120acero de cementaciónC21366,3227117 A petición
K0729.124acero de cementaciónC25448,22,432168 A petición
K0729.130acero de cementaciónC315611,23,641269 A petición
K0729.136acero de cementaciónC3768144,650394 A petición
K0729.142acero de cementaciónC4378176,558542 A petición
K0729.148acero de cementaciónC509221867714 A petición
K0729.156acero de cementaciónC58103239,579960 A petición
K0729.164acero de cementaciónC661202712931269 A petición
K0729.0106acero inoxidableC6,4122,30,796 A petición
K0729.0108acero inoxidableC8,4173,20,61212 A petición
K0729.0110acero inoxidableC10,52140,81516 A petición
K0729.0112acero inoxidableC13244,61,11724 A petición
K0729.0116acero inoxidableC17305,31,32245 A petición
K0729.0120acero inoxidableC21366,322771 A petición
K0729.0124acero inoxidableC25448,22,432105 A petición
K0729.0130acero inoxidableC315611,23,641191 A petición
K0729.0136acero inoxidableC3768144,650- A petición
K0729.0142acero inoxidableC4378176,558- A petición
K0729.0148acero inoxidableC509221867- A petición

Cojinetes cónicos, formas D DIN 6319, serie 10/01

Más información

Planos

Cojinetes cónicos, formas D DIN 6319, serie 10/01

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaD1D2D5HH2Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0729.205acero de cementaciónD610,59,252,13,16,5 A petición
K0729.206acero de cementaciónD7,112112,84,29 A petición
K0729.208acero de cementaciónD9,61714,53,55,617 A petición
K0729.210acero de cementaciónD122118,54,26,526 A petición
K0729.212acero de cementaciónD14,224205838 A petición
K0729.214acero de cementaciónD16,52824,85,68,553 A petición
K0729.216acero de cementaciónD1930266,29,573 A petición
K0729.220acero de cementaciónD23,236317,511,7117 A petición
K0729.224acero de cementaciónD2844379,515,2168 A petición
K0729.230acero de cementaciónD3556491219,2269 A petición
K0729.236acero de cementaciónD4268601523,5394 A petición
K0729.242acero de cementaciónD4978701829542 A petición
K0729.248acero de cementaciónD5692822235,5714 A petición
K0729.256acero de cementaciónD65103922539,7960 A petición
K0729.264acero de cementaciónD751201103046,51269 A petición
K0729.0206acero inoxidableD7,112112,84,26 A petición
K0729.0208acero inoxidableD9,61714,53,55,612 A petición
K0729.0210acero inoxidableD122118,54,26,516 A petición
K0729.0212acero inoxidableD14,224205824 A petición
K0729.0216acero inoxidableD1930266,29,545 A petición
K0729.0220acero inoxidableD23,236317,511,771 A petición
K0729.0224acero inoxidableD2844379,515,2105 A petición
K0729.0230acero inoxidableD3556491219,2191 A petición
K0729.0236acero inoxidableD4268601523,5- A petición
K0729.0242acero inoxidableD4978701829- A petición
K0729.0248acero inoxidableD5692822235,5- A petición

Cojinetes cónicos con forma G, D4 > D3, DIN 6319, serie 10/01

Más información

Planos

Cojinetes cónicos con forma G, D4 > D3, DIN 6319, serie 10/01

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaD1D2D5HH2Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0729.305acero para temple y revenidoG6159,252,53,56,5 A petición
K0729.306acero para temple y revenidoG7,1171145,49 A petición
K0729.308acero para temple y revenidoG9,62414,557,117 A petición
K0729.310acero para temple y revenidoG123018,557,326 A petición
K0729.312acero para temple y revenidoG14,236206938 A petición
K0729.314acero para temple y revenidoG16,54024,869,553 A petición
K0729.316acero para temple y revenidoG194426710,473 A petición
K0729.320acero para temple y revenidoG23,25031812,2117 A petición
K0729.324acero para temple y revenidoG2860371015,7168 A petición
K0729.330acero para temple y revenidoG3568491219,7269 A petición
K0729.336acero para temple y revenidoG4280601220,3394 A petición
K0729.0306acero inoxidableG7,1171145,46 A petición
K0729.0308acero inoxidableG9,62414,557,112 A petición
K0729.0310acero inoxidableG123018,557,316 A petición
K0729.0312acero inoxidableG14,236206924 A petición
K0729.0316acero inoxidableG194426710,445 A petición
K0729.0320acero inoxidableG23,25031812,271 A petición
K0729.0324acero inoxidableG2860371015,7105 A petición
K0729.0330acero inoxidableG3568491219,7191 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33