Grupos de mercancía
Cierres a presión de plástico con botón, giratorio
K1654

Cierres a presión de plástico con botón, giratorio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:PC/ABS.Versión:Negro, cromado, blanco o beige.Indicación:Estos cierres a presión están diseñados con el botón empotrado para el montaje enrasado en puertas, compuertas y tapas.
El ángulo de montaje sirve como tope si no hay ninguna superficie de cierre adecuada.

Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Momento de torsión máx. para apretar la tuerca: 4,2 Nm.
Modo de accionamiento:Sin accionar, el botón está a ras de la carcasa. Si se presiona el elemento de accionamiento, sale hacia fuera y se puede abrir el cierre girando hacia la izquierda o hacia la derecha.
El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta. Volver a presionar el botón para restablecer el estado no accionado.
Aplicación:- Industria de automóviles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción naval o de barcos
- Sector aeroespacial
- Industria de muebles
Montaje:1. Practicar un corte según boceto.
2. Colocar el ángulo de montaje.
3. Fijación desde la parte trasera con tuerca de montaje.
Volumen de suministroLa tuerca de montaje y el ángulo de montaje están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos (5) para el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo:
1) Botón
2) Pasadores guía para evitar el giro
3) Hoja de la puerta
4) Bastidor
5) Tuerca de montaje
6) Carcasa
7) Ángulo de montaje
8) Para pasadores guía (opcional)
9) Corte para evitar el giro (opcional)
10) Corte de montaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1654 Cierres a presión de plástico con botón, giratorio 260 kB

Planos

Cierres a presión de plástico con botón, giratorio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
AB

B1B2B3B4B5DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CADAcc.PrecioPedir
K1654.247400negro284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 A petición
K1654.247401cromado284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 A petición
K1654.247402blanco284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 A petición
K1654.247403beige284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 A petición
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
LL1L2L3L4TT1Carga
operativa máx.
en N
Rango de
temperatura
°C
S=grosor del panel
de puerta en mm
CADAcc.PrecioPedir
K1654.247400negro39,8734,427,21518,5133310-30 a 601,2-19 A petición
K1654.247401cromado39,8734,427,21518,5133310-30 a 601,2-19 A petición
K1654.247402blanco39,8734,427,21518,5133310-30 a 601,2-19 A petición
K1654.247403beige39,8734,427,21518,5133310-30 a 601,2-19 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33