Grupos de mercancía
Cierres a presión de acero inoxidable
 con empuñadura, abatibles
K1850

Cierres a presión de acero inoxidable con empuñadura, abatibles

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4401.

Versión:Rectificado y pulido o mate tratado con chorro.Indicación:Estos cierres a presión están diseñados con la empuñadura empotrada para el montaje enrasado en puertas, compuertas y cubiertas.
Disponibles en dos tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
La empuñadura pretensada impide el traqueteo.

Momento de torsión máx. para apretar los tornillos: 2,4 Nm.

Forma A: con llave
Forma B: sin llave
Modo de accionamiento:Tirando de la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta. El cierre también se puede manejar desde la parte trasera.Aplicación:- Industria de automóviles
- Construcción de máquinas
- Construcción naval o de barcos
- Sector aeroespacial
- Autocaravanas y casas móviles
- Tecnología médica
Montaje:1. Practicar un corte de montaje según boceto.
2. Colocar el ángulo de montaje.
3. Fijación desde la parte trasera con piezas de montaje.
Volumen de suministroEl soporte de montaje, los tornillos adecuados (4) y el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Los cierres a presión bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno.
Los tornillos (5) para el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo:
1) Hoja de la puerta
2) Bastidor
3) Empuñadura
4) Ángulo de montaje
5) Altura del soporte de montaje (v. tabla H7)
6) Corte de montaje
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1850 Cierres a presión de acero inoxidable con empuñadura, abatibles 429 kB

Planos (vista completa)

Cierres a presión de acero inoxidable
 con empuñadura, abatibles

Cierres a presión de acero inoxidable con empuñadura, abatibles, forma A

Más información

Planos

Cierres a presión de acero inoxidable con empuñadura, abatibles, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Superficie
cuerpo
de base
A

BB1B2DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CADAcc.PrecioPedir
K1850.1102356044Abloqueablepulido1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 A petición
K1850.1112356044Abloqueablepulido1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 A petición
K1850.1102356055Abloqueabletratado con chorro mate1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 A petición
K1850.1112356055Abloqueabletratado con chorro mate1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 A petición
ReferenciaL

L1L2L3F=Fuerza de sujeción (N) Fuerza
de tracción
F1 N
Rango de
temperatura
°C
S=grosor del panel
de puerta en mm
TornillosCADAcc.PrecioPedir
K1850.1102356044415,6118,6850100-2-12M4x6 A petición
K1850.1112356044415,6118,6850100-12-22M4x20 A petición
K1850.1102356055415,6118,6850100-2-12M4x6 A petición
K1850.1112356055415,6118,6850100-12-22M4x20 A petición

Cierres a presión de acero inoxidable con empuñadura, abatibles, forma B

Más información

Planos

Cierres a presión de acero inoxidable con empuñadura, abatibles, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Superficie
cuerpo
de base
A

BB1B2DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CADAcc.PrecioPedir
K1850.1002356044Bsin llavepulido1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 A petición
K1850.1012356044Bsin llavepulido1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 A petición
K1850.1002356055Bsin llavetratado con chorro mate1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 A petición
K1850.1012356055Bsin llavetratado con chorro mate1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 A petición
ReferenciaL

L1L2L3F=Fuerza de sujeción (N) Fuerza
de tracción
F1 N
Rango de
temperatura
°C
S=grosor del panel
de puerta en mm
TornillosCADAcc.PrecioPedir
K1850.1002356044415,6118,6850100-2-12M4x6 A petición
K1850.1012356044415,6118,6850100-12-22M4x20 A petición
K1850.1002356055415,6118,6850100-2-12M4x6 A petición
K1850.1012356055415,6118,6850100-12-22M4x20 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33