Grupos de mercancía
Cierres a presión de acero inoxidable
 con conexión de cable Bowden y empuñadura, abatibles
K1851

Cierres a presión de acero inoxidable con conexión de cable...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4401.

Versión:Rectificado y pulido o mate tratado con chorro.Indicación:Estos cierres a presión están diseñados con la empuñadura empotrada para el montaje enrasado en puertas, compuertas y cubiertas.
Se utilizan si los espacios de difícil acceso dificultan el manejo o es necesario un accionamiento a distancia por motivos de seguridad o ergonomía.
Disponibles en dos tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
La empuñadura pretensada impide el traqueteo.

El cable Bowden no está incluido en el volumen de suministro.

Momento de torsión máx. para apretar los tornillos: 2,4 Nm.

Forma A: con llave
Forma B: sin llave
Modo de accionamiento:Accionando la empuñadura se manejan por control remoto compuertas, cubiertas, tapas o puertas y se abren de forma oculta mediante cable Bowden.
El cierre también se puede manejar desde la parte trasera.
Aplicación:- Industria de automóviles
- Construcción de máquinas
- Construcción naval o de barcos
- Sector aeroespacial
- Autocaravanas y casas móviles
- Tecnología médica
Montaje:1. Practicar un corte de montaje según boceto.
2. Fijación desde la parte trasera con piezas de montaje.
3. Colocación del cable Bowden.
Ventajas:Posibilidad de accionamiento en espacios de instalación de difícil acceso.
Realizable posición de accionamiento de ergonomía optimizada.
Posibilidad de accionamiento también si son necesarias distancias de seguridad.
Accesorios:Cable Bowden K1646.Volumen de suministroEl soporte de montaje, los tornillos adecuados (4) y el soporte del cable Bowden no están incluidos en el volumen de suministro.
Los cierres a presión bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno.
Indicación sobre el dibujo:
1) Unión del cable Bowden
2) Recorte de montaje
3) Hoja de la puerta
4) Altura del soporte de montaje (ver tabla H4)
5) Empuñadura
6) Cable Bowden
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1851 Cierres a presión de acero inoxidable con conexión de cable Bowden y empuñadura, abatibles 512 kB

Planos (vista completa)

Cierres a presión de acero inoxidable
 con conexión de cable Bowden y empuñadura, abatibles

Cierres a presión de acero inoxidable conexión de cable Bowden
y empuñadura, abatibles, forma A

Más información

Planos

Cierres a presión de acero inoxidable conexión de cable Bowden
 y empuñadura, abatibles, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Superficie
cuerpo
de base
A

BDD1HH1H2H3H4Fuerza
de tracción
F1 N
Rango de
temperatura
°C
S=grosor del panel
de puerta en mm
TornillosCADAcc.PrecioPedir
K1851.1102356044Abloqueablepulido106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 A petición
K1851.1112356044Abloqueablepulido106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 A petición
K1851.1102356055Abloqueabletratado con chorro mate106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 A petición
K1851.1112356055Abloqueabletratado con chorro mate106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 A petición

Cierres a presión de acero inoxidable conexión de cable Bowden
y empuñadura, abatibles, forma B

Más información

Planos

Cierres a presión de acero inoxidable conexión de cable Bowden
 y empuñadura, abatibles, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Superficie
cuerpo
de base
A

BDD1HH1H2H3H4Fuerza
de tracción
F1 N
Rango de
temperatura
°C
S=grosor del panel
de puerta en mm
TornillosCADAcc.PrecioPedir
K1851.1002356044Bsin llavepulido106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 A petición
K1851.1012356044Bsin llavepulido106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 A petición
K1851.1002356055Bsin llavetratado con chorro mate106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 A petición
K1851.1012356055Bsin llavetratado con chorro mate106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33